Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1864045
SKH400/4

Eaton Halyester LV systems LV switchgear. Switch encl. with DMV 400A 4p

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalog Number
1864045
Product Length/Depth
246 mm
Product Height
540 mm
Product Width
270 mm
Product Weight
5.8 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
8711426849556
Model Code
SKH400/4

Produktspezifikationen

Degree of protection
IP56
Enclosure material
Plastic
Nominal current
400 A
Cover/door color
Transparent
Functions
Extension possible
Model
With cover
Number of switches
1
Number of poles
Four-pole
Position on rail system
Universal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.