Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Gitterrahmen/Metallgeflecht IP4X für Rückwände, 2 Säulen, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186424
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19.5 mm
|
| Produkthöhe |
844.7 mm
|
| Produktbreite |
231.6 mm
|
| Produktgewicht |
1.948 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZRPA2-SOND-RAL*
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
20 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
231.6 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|