Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186429
Modellcode: XTSZCSV4-H350W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, HxB=350x800mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR264

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186429
Produkt Länge/Tiefe
45.5 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
7.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSV4-H350W800-SOND-RAL*

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP42
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren