Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186432
Modellcode: XTSZDSQV3-H350W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=350x600 mm, IP31, Sonderfarbe

Listenpreis EUR144

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186432
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
594.2 mm
Produktgewicht
4.262 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3-H350W600-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren