Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186434

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=350x1000 mm, IP31, Sonderfarbe

Listenpreis EUR189.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186434
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
994.2 mm
Produktgewicht
6.396 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3-H350W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren