Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186437

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=350x600 mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR225.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186437
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
594.2 mm
Produktgewicht
6.872 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4L-H350W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren