Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186440
XTSZDSQV4R-H350W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=350x425 mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR196.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186440
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
419.2 mm
Produktgewicht
5.507 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4R-H350W425-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren