Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186441
XTSZDSQV4R-H350W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, H x B = 350 x 600 mm, IP42, Spezialfarbe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186441
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
594.2 mm
Produktgewicht
6.872 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4R-H350W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren