Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186448
XTSZDSKV3R-H1625W795-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=1625x795 mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR457.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186448
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
795 mm
Produktgewicht
25.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV3R-H1625W795-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren