Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186450
XTSZDSKV4R-H1625W795-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, H x B = 1625 x 795 mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR574.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186450
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
795 mm
Produktgewicht
26.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV4R-H1625W795-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren