Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186452
Modellcode: XTSZDSKV3L-H1625W995-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, links, H x B = 1625 x 995 mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR512.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186452
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
995 mm
Produktgewicht
30 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV3L-H1625W995-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren