Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Frontelement für 2x IZMX16, ausfahrbar, HxB=550x1000mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
992 mm
|
| Produktgewicht |
9.388 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMP2IX16WC-H550W1000-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|