Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186463
XSFE080602-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Rahmenverlängerung H x B x T= 200 x 800 x 600 mm, Spezialfarbe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186463
Produkt Länge/Tiefe
576 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
14.564 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFE080602-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
0 kg
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren