Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Dachblech, B x T = 1000 x 600 mm, IP42, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186472
|
| Produkt Länge/Tiefe |
482 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
907 mm
|
| Produktgewicht |
5.507 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPTV41006-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|