Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186478
XTMPI63WC3-H550W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZM63, ausfahrbar, HxB=550x1350mm, Spezialfarbe, 3C

Listenpreis EUR221.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186478
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
12.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPI63WC3-H550W1350-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren