Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186480
XTSZCSC-H250W1100-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=250x1200mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR208.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186480
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
7.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSC-H250W1100-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren