Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186482
XMN44F08C-55-XMV-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, fest, Drehgriff mit Verriegelung, B=800mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR468.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186482
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN44F08C-55-XMV-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren