Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 3p, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung, B=600mm, IP55, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186486
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
10.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XM2N43F06C-55-XMV-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP55
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|