Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186489
XMN43W06C-55-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, ausfahrbar, B=600 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR511.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186489
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN43W06C-55-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren