Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4-XMV, fest, H=550mm, W=425mm, IP55, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186506
|
| Produkt Länge/Tiefe |
106.5 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
417 mm
|
| Produktgewicht |
11.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPN4FCC-XMV-H550W425-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Abdeckung
|
| Schutzart |
IP55
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|