Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186507

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=250x1350mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR177.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186507
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
9.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSC-H250W1350-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Metall
Einbaulage
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren