Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186513
XTSZDSQC-H700W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=700x1000 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR285.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186513
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
16.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H700W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren