Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186514
XTSZDSQC-H700W1100-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=700x1200mm, IP55, Sonderfarbe

Listenpreis EUR452.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186514
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
18.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H700W1100-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren