Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186523
XTSZDSQV4-H700W1100-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x1200mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR716.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186523
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
22.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4-H700W1100-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren