Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186529
XTSZB-H300W300-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Erweiterungskasten, HxB=300x300mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR361.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186529
Produkt Länge/Tiefe
780 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
5.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZB-H300W300-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren