Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186550
XM2N43W08C-XR-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 3p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, B=800mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR673.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186550
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N43W08C-XR-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren