Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür für IZMX40, für Ausfahrvorrichtung, H x B = 550 x 1000 mm, IP55, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186569
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
992 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPIX40WD-H550W1000-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|