Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186595

Eaton xEnergy Netz-LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät, Anschlussraum-Tür, geschlossen, H x B = 1625 x 592 mm, Sonderfarbe

Listenpreis EUR405.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186595
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDMKC-H1625W592-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren