Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186598

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Tür zum Anschlussraum, belüftet, H x B = 1625 x 592 mm, IP42, Sonderfarbe

Listenpreis EUR512.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186598
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDMKV4L-H1625W592-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren