Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Tür zum Anschlussraum, belüftet, rechts, H x B = 1625 x 592 mm, IP42, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186599
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
1615 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
19 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZDMKV4R-H1625W592-SOND-RAL*
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|