Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186604
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Gitterrahmen/Metallgeflecht IP4X für Rückwände, 1 Säule, Spezialfarbe

Listenpreis EUR131.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186604
Produkt Länge/Tiefe
19.5 mm
Produkthöhe
844.7 mm
Produktbreite
122.6 mm
Produktgewicht
0.782 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
122.6 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren