Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186608
Modellcode: XSWV2003-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet IP30 H x B = 2000 x 300 mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR131.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186608
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1907 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSWV2003-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren