Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186618
XMN44F06C-XDV-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, feste Ausführung, Drehgriff mit Verriegelung, B=600mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR167.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186618
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
7.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN44F06C-XDV-SOND-RAL*

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren