Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186624
XTSZCSV3-H250W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, HxB=250x600mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR132.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186624
Produkt Länge/Tiefe
45.5 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
3.552 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSV3-H250W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Lieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren