Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186629
XTSZCSV4-H250W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, HxB=250x800 mm, IP42, Spezialfarbe

Listenpreis EUR237.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186629
Produkt Länge/Tiefe
45.5 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
7.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSV4-H250W800-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren