Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186633
XTSZCSV3-H350W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, HxB=350x800mm, IP31, Spezialfarbe

Listenpreis EUR173.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186633
Produkt Länge/Tiefe
45.5 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
4.559 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSV3-H350W800-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren