Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186660
XTPZAEHD-W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Hilfskabelkanal, B=1350mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR53.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186660
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
1345 mm
Produktgewicht
1.476 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPZAEHD-W1350-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Lieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren