Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX40, ausfahrbar, HxB=550x600mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186665
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
483 mm
|
| Produktbreite |
690 mm
|
| Produktgewicht |
22.829 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPIX40WM-H550W600-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Ablage
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|