Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186670
XTSZCSC-H400W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=400x1000mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR174.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186670
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
390 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
7.78 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZCSC-H400W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Metall
Einbaulage
Sonstige

Produktspezifikation exportieren