Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, Box Solution, BxT=600x800mm, ohne Kabelbereich, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186677
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2000 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
700 mm
|
| Produktgewicht |
19 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSMFDB0608-BS-2-350-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|