Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186683
XTMPN4WCC-H550W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, ausfahrbar, H=550mm, W=425mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR400.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186683
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
12.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4WCC-H550W425-SOND-RAL*

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren