Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, ausfahrbar, H=550mm, B=600mm, IP55, Spezialfarbe, 3CC
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186684
|
| Produkt Länge/Tiefe |
106.5 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
14.19 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPN4W3CC-H550W600-SOND-RAL*
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|