Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186685
XTMPN4W4CC-H550W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, ausfahrbar, H=550mm, B=600mm, IP55, Spezialfarbe, 4CC

Listenpreis EUR429.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186685
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
15.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4W4CC-H550W600-SOND-RAL*

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren