Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186691
XTMP2N4FC-XMV-H550W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4-XMV, fest, HxB=550x1000mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR308.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186691
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
996 mm
Produktgewicht
12.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4FC-XMV-H550W1000-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren