Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186696
XTMP2N4W4CC-H550W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4, ausfahrbar, HxB=550x1000mm, IP55, Spezialfarbe, 4CC

Listenpreis EUR840.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186696
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
29.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4W4CC-H550W1000-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren