Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Ausgleichsrahmen für IZMX16, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186697
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
390 mm
|
| Produktbreite |
312 mm
|
| Produktgewicht |
1.82 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPIX16AF55-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|