Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte (feldhoch), belüftet, B=1350mm, IP42, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186719
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
1342 mm
|
| Produktgewicht |
42.098 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZFFPV42-W1350-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP42
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|