Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186875
IZMX-PCAM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. PROFIBUS-Modul

Listenpreis EUR1437.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
186875
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081819263
Modellcode
IZMX-PCAM-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Kommunikation und Messfunktion
Ersatzteil
Zubehör

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Kann für Leistungsschalter mit V- oder P-Auslöseblöcken verwendet werden.
  • Das Modul wird neben dem Leistungsschalter mit Schrauben oder durch Einrasten auf einer DIN-Schiene installiert.
  • Kommunikationsmodul PROFIBUS
  • PROFIBUS DP-Kommunikationsmodul
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX…-V…
IZMX…-P…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.