Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit "Netz-Trenneinrichtung" (IEC/EN 60204), Sprache serbo-kroatisch
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
|
| Katalognummer |
186897
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081819492
|
| Modellcode |
ZFSNT76-T0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
Schildträger
Einlegeschild |
| Funktionen |
Ergänzungs-Frontschilder
|
| Beschriftung |
Trennvorrichtung speisen
|
| Sprache |
Serbokroatisch
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Anschlussart |
stecken
|
| Typ |
Frontschilder
|
| Benutzt mit |
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
|