Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186918
Modellcode: ZFS82-P3

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, beschriftet mit Standardtext "Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen", Sprache estnisch

Listenpreis EUR3.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
186918
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081819706
Modellcode
ZFS82-P3

Features & Functions

Ausstattung:
Einlegeschild
Schildträger
Funktionen
Ergänzungs-Frontschilder
Beschriftung
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
Sprache
Estnisch

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
Anschluss
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
T5B

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht anwendbar.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht anwendbar.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht anwendbar.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.